Conector enchufable para placa de circ. impreso - PT 1,5/10-PVH-3,5-A RDBD:1-10 - 1702859

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 6 A, número de polos: 10, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre, color: rojo, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702859
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356621342
Número de tarifa arancelaria 85366990

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar