Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 5-G-3,5 BU - 1702851

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 8 A, número de polos: 5, paso: 3,5 mm, Color: azul, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702851
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356620659
Número de tarifa arancelaria 85366930