Conector enchufable para placa de circ. impreso - PC 4/ 4-ST-7,62 BD:W,V,U SO - 1702750

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 20 A, número de polos: 4, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702750
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356615488
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!