Conector enchufable para placa de circ. impreso - PCV 5/ 6-G-7,62 AG - 1702702

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 41 A, número de polos: 6, paso: 7,62 mm, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702702
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356622868
Número de tarifa arancelaria 85366930