Conector enchufable para placa de circ. impreso - SMSTB 2,5/ 5-ST-5,08BDMC:71-75 - 1702661

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 5, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702661
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356606752