Conector enchufable para placa de circ. impreso - SPC 5/ 2-STCL-7,62BDMC:BK,RD - 1702619

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 41 A, número de polos: 2, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702619
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356605694