Conector enchufable para placa de circ. impreso - GMSTB 2,5/ 2-ST BD:+,- - 1702603

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, número de polos: 2, paso: 7,5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702603
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356599078
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!