Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 3-ST-3,81GY7035BD:11-9 - 1702580

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 3, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Color: gris claro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702580
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356593007
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!