Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBC 2,5/ 2-ST-5,08 BK - 1702576

La figura muestra una variante de 10 polos

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 2, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión engastada, color: negro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión rentable de cables preconfeccionados en un gran número de piezas
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702576
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356591966
Número de tarifa arancelaria 85472000