Conector enchufable para placa de circ. impreso - PC 35 HC/ 4-STF-15,00BDL1-ERDE - 1702574

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 125 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, número de polos: 4, paso: 15 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: plata

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702574
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356591942