Conector enchufable para placa de circ. impreso - PT 1,5/ 4-PH-3,5-A BD:33-36 - 1702516

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 4, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre, color: verde, superficie contactos: Estaño
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
  • Gran capacidad de conexión mediante receptáculo de conexión rectangular
  • Permite la conexión de dos cables
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702516
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356589413
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!