Conector enchufable para placa de circ. impreso - KIT/FKC/F-SO8810 - 1702515

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 0, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, Color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702515
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356591232