Conector enchufable para placa de circ. impreso - PT 1,5/ 2-PH-5,0 BD:11-12 - 1702508

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 10 A, número de polos: 2, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Gran capacidad de conexión mediante receptáculo de conexión rectangular
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702508
Unidad de embalaje 250 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356588980
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,530 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!