Conector enchufable para placa de circ. impreso - ISPC 16/ 3-ST-10,16 BK - 1702477

La figura muestra una variante de 5 polos

Parte enchufable, corriente nominal: 76 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, número de polos: 3, paso: 10,16 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: negro, superficie contactos: plata

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702477
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356588393