Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5/ 6-ST-5,08 BD:57-62 - 1702444

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 6, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702444
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356590839
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,860 g