Conector enchufable para placa de circ. impreso - PT 2,5/ 4-PVH-5,0 BD:25-28 - 1702428

Parte enchufable, corriente nominal: 14 A, número de polos: 4, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702428
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356585835