Conector enchufable para placa de circ. impreso - PTDA 1,5/ 8-PH-3,5 BD:G1,G2-G8 - 1702311

Ninguna imagen disponible

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 8, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702311
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356582445
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!