MC 1,5/ 3-STF-5,08 BD:PE,N,L - 1702289

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 3, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño
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
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702289
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356581455
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!