MSTB 2,5/ 9-ST BD:MASSE - 1702283

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 9, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702283
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356580847