Parte enchufable - PT 1,5/ 4-PH-3,5 BD:1-4 - 1702169

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 4, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702169
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356573696
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!