Parte enchufable - GMVSTBW 2,5 HV/ 3-ST-7,62GYPANZ - 1702161

La figura muestra una variante de 4 polos de color verde

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 3, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: gris, superficie contactos: Estaño
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
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
  • Homologación UL para 600 V con las dimensiones más pequeñas
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702161
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356573252