Carcasa de base - GMSTBA 2,5 HC/ 7-G-7,62PA1357 - 1702156

Ninguna imagen disponible

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 16 A, número de polos: 7, paso: 7,62 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702156
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356573153
Número de tarifa arancelaria 85366930