Carcasa de base - PC 5/ 3-G-7,62 PA1,3 - 1702147

Ninguna imagen disponible

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 41 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, número de polos: 3, paso: 7,62 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702147
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356572873
Número de tarifa arancelaria 85366930