Conector enchufable para placa de circ. impreso - PT 1,5/ 7-PH-5,0 GY NZ 404430 - 1702145

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 10 A, número de polos: 7, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: gris, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Gran capacidad de conexión mediante receptáculo de conexión rectangular
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702145
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356572811
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,050 g