Borne para placa de circuito impreso - MKDS 1,5/ 3 BD:10-12 - 1702106

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 17,5 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5 mm, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde
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
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702106
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356571296
Número de tarifa arancelaria 85369010

Configurador

¡Puede configurar este artículo!