Borne para placa de circuito impreso - BC-508X10- 2 GY BD:1-2 - 1702014

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 13,5 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5,08 mm, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: gris señales

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702014
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356573313
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,770 g
Número de tarifa arancelaria 85369010