Parte enchufable - ZEC 1,5/ 6-ST-5,0 C2 R1,6 AU - 1701997

Ninguna imagen disponible

Conector enchufable directo, corriente nominal: 10 A, número de polos: 6, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte, color: verde, superficie contactos: Oro, montaje: Técnica de conexión enchufable directa

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701997
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356569675
Número de tarifa arancelaria 85366930