Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCV 1,5/16-GEF-3,5GNP26THTG88S - 1701991

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 16, paso: 3,5 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701991
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356568562
Número de tarifa arancelaria 85366930