Parte enchufable - MSTBT 2,5/ 2-ST GY7035CPBD:5,6 - 1701963

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 2, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: gris claro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701963
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356567343
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!