Conector enchufable para placa de circ. impreso - MVSTBR 2,5/20-STF-5,08BKBDWHNZ - 1701943

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 20, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701943
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356567602