Borne para placa de circuito impreso - PT 1,5/ 7-3,5-H BD:1-7 - 1701933

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 17,5 A, tensión nominal: 200 V, paso: 3,5 mm, número de polos: 7, tipo de conexión: Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Gran capacidad de conexión mediante receptáculo de conexión rectangular
  • Permite la conexión de dos cables
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701933
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356567084
Número de tarifa arancelaria 85369010