Parte enchufable - MC 1,5-ST-3,5 AU BD SET - 1701882

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 1, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Oro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701882
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356564229