Parte enchufable - ZEC 1,0/10-ST-3,5C9R1,9YEBDO2 - 1701875

Ninguna imagen disponible

Conector enchufable directo, corriente nominal: 8 A, número de polos: 10, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte, color: amarillo, superficie contactos: Estaño, montaje: Técnica de conexión enchufable directa

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701875
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356564038
Número de tarifa arancelaria 85366930