Conector enchufable para placa de circ. impreso - FKCT 2,5/ 2-ST GY BD:GND,+24 Q - 1701861

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 2, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: gris, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • Combinable con la familia MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701861
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356563253