Conector macho - PST 1,3/ 5-5,0 RD - 1701844

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 12 A, número de polos: 5, paso: 5 mm, Color: rojo, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR, La corriente máxima depende del conector empleado. De los dos valores de corriente, es determinante el valor más bajo para el conector y el conector macho. El conector macho está fabricado en plástico resistente a altas temperaturas, con lo cual es adecuado para el proceso de soldadura por reflujo.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701844
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356562591