Parte enchufable - PT 1,5/ 9-PVH-3,5-A RD - 1701842

La figura muestra la variante de 10 polos

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 9, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre, color: rojo, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Gran capacidad de conexión mediante receptáculo de conexión rectangular
  • Permite la conexión de dos cables
  • Opción de conexión horizontal y vertical para una guía de cables óptima
  • Los artículos alineables en el paso permiten placas de circuito impreso equipadas de forma flexible y con ahorro de espacio
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701842
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356561624