Parte enchufable - PT 1,5/ 3-PVH-5,0-A BD:-142 - 1701817

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 10 A, número de polos: 3, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701817
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356562621
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!