Conector macho - PST 1,0/ 9-3,5 RD - 1701803

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 8 A, número de polos: 9, paso: 3,5 mm, color: rojo, superficie contactos: Estaño, La corriente máxima depende del conector empleado. De los dos valores de corriente, es determinante el valor más bajo para el conector y el conector macho. El conector macho está fabricado en plástico resistente a altas temperaturas, con lo cual es adecuado para el proceso de soldadura por reflujo.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701803
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356560825