Carcasa de base - MC 1,5/ 6-G-3,5-RN BKP26THTR56 - 1701784

Ninguna imagen disponible

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 6, paso: 3,5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701784
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356560689
Número de tarifa arancelaria 85366930