Regleta de base - DFK-PC 6-16/ 5-GFU-10,16 - 1701728

Carcasa de base, corriente nominal: 76 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, número de polos: 5, paso: 10,16 mm, color: verde, superficie contactos: plata, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • El sistema de bridas permite la fijación segura en la pared de la carcasa mediante enclavamiento por encaje sin herramientas o por tornillo
  • Chapa de pantalla para una conexión de pantalla EMC profesional en la parte frontal del equipo
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701728
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 575 (C-1-2013)
EAN 4046356030793
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 28,140 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar