Parte enchufable - MCVR 1,5/ 7-ST-3,5 CN5 BD:14-8 - 1701563

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 7, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño
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
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701563
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356543903
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!