Borne para placa de circuito impreso - SPT 2,5/ 9-V-5,0-EX 5RZBDPE-PE - 1701484

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, paso: 5 mm, número de polos: 9, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
  • Cumple requisitos de seguridad elevados del grado de protección contra encendido "Ex e" según IEC 60079-7 para áreas con peligro de explosión
  • Los pines de soldadura dobles reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701484
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356538046
Número de tarifa arancelaria 85369010