Conector enchuf. para cables - MC 1,5/ 4-STF-3,5BD:SERD-E QSO - 1701326

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 4, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701326
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356526395