Conector enchufable para placa de circ. impreso - PTDA 1,5/ 5-3,5 MIXCOL BD-8 - 1701297

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, paso: 3,5 mm, número de polos: 5, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, color: multicolor

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701297
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356525060
Número de tarifa arancelaria 85369010