Conector enchufable para placa de circ. impreso - IPC 5/ 2-G-7,62-XW GY - 1701283

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 41 A, número de polos: 2, paso: 7,62 mm, color: gris, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • Carcasa de base invertida con contactos hembra para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones placa-placa
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701283
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356524438
Número de tarifa arancelaria 85366930