Conector enchufable para placa de circ. impreso - GMVSTBR 2,5/ 4-ST-7,62GY2BDQSO - 1701212

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 4, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: gris, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701212
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356519649