Borne para placa de circuito impreso - MKDS 10 HV/ 3-ZB-10,16 H1L - 1701110

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 76 A, tensión nominal: 1000 V, paso: 10,16 mm, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde
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
  • Homologación UL sin restricciones para 600 V mediante compacta disposición de los pines en zigzag
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701110
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356515290
Número de tarifa arancelaria 85369010