Conector enchufable para placa de circ. impreso - PT 1,5/ 9-PH-3,5 BDWH:SP-ILA - 1701069

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 9, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701069
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356514729