Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 8-ST-3,5 BK BDWH:6-13 - 1701039

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 8, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: negro, superficie contactos: Estaño
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
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701039
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356512947
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!