Conector enchufable para placa de circ. impreso - PC 6-16/ 4-GF-10,16 GY NZ1642 - 1700966

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 41 A, número de polos: 4, paso: 10,16 mm, color: gris, superficie contactos: plata, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1700966
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356507073
Número de tarifa arancelaria 85366930